SMART REORDERING SYSTEM
Inteligentne zarządzanie magazynem
Smart Reordering System (Kanban) to rozwiązanie, które usprawnia procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, za pomocą czujników sprawdza i kontroluje stan materiałów: zarówno na maszynie, jak i na magazynie buforowym. Gdy czegoś zaczyna brakować – przekazuje informacje odpowiednim osobom.
Aplikacja jest jedną z wariacji elektronicznego kanbana, którą można realizować na kilka sposobów: łatwiejszych lub trudniejszych w implementacji. Stopień trudności zależy od rozbudowania systemu, który może zawierać zarówno jedną maszynę jak też cały magazyn oraz produkcję.
Dołącz do grona Klientów, którzy:
- o 50% zredukowali zbędną ilość kartonów dzięki zastosowaniu System Smart Reordering
- skrócili czas oczekiwania na dostawę komponentów do 1 min (wcześniej czas wynosił nawet do 11 min)
Podczas naszego spotkania porozmawiamy o:
- jak ograniczyć żmudną pracę ręczną?
- jak zmniejszyć stan zapasów w magazynie?
- jak ułatwić inwentaryzację?
- jak mieć natychmiastowy dostęp do danych?
Jeśli chcesz przetestować rozwiązanie za darmo. Umów się na spotkanie!