Łap okazję na innowację
Z automatyzacji produkcji bezpłatnie przeszkolą Cię specjaliści firm Schmalz i Balluff.

SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE AWARIOM.
STRATEGIA I ROZWIĄZANIA UTRZYMANIA RUCHU.
Data: 17.05.2022
Start : 10:00
Wstęp: bezpłatny
Agenda
- Strategia utrzymania ruchu
- Condition monitoring w przemyśle
- Obszary zastosowania monitorowania parametru stanu
- Techniczne możliwości rozwiązań
- Generator podciśnienia jako system monitorowania procesu
- Monitorowanie szczelności instalacji jako narzędzie zapobiegania awariom

RĘCE I OCZY NOWOCZESNEJ PRODUKCJI.
O ROBOTACH I KAMERACH 3D POTRZEBNYCH W TWOJEJ FABRYCE.
Data: 7.06.2022
Start : 10:00
Wstęp: bezpłatny
Agenda
- Chwytaki specjalne do robotów współpracujących.
- Współpraca z kamerą wizyjna.
- Przyszłość cobotyki.
- Kamery 3D
- Elementy systemu.
- Obszary zastosowania.
- Techniczne możliwości aplikacji.
O prelegentach

Marek Smykowski
Sales Manager Vacuum Automation w firmie Schmalz
Absolwent Politechniki Poznańskiej – magister inżynier mechaniki i budowy maszyn oraz absolwent ICAN & Harvard Business School. Manager i inżynier z ponad 15 letnim doświadczeniem, specjalizujący się w technice podciśnieniowej. W firmie Schmalz Marek pracuje od 9 lat i obecnie jest odpowiedzialny za rozwój działu Vacuum Automation jako Kierownik Sprzedaży. Prywatnie zapalony akwarysta, od ponad 10 lat udziela się jako sołtys w gminie Czerwonak.

Tomasz Dawid
Technical Product Manager w firmie Balluff
Dla mnie automatyka przemysłowa to nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja. Od zawsze ogromną satysfakcję sprawiał mi dobór, projektowanie i uruchomienie systemów automatyki oraz wspieranie tego typu zadań. Aktualnie poprzez wsparcie sił sprzedaży oraz edukację spełniam się w rozwiązywaniu problemów klientów w celu podnoszenia ich konkurencyjności w zgodzie z wymaganiami i trendami przemysłu 4.0.

Maciej Wawrzyniak
Key Account Manager Robotics w firmie Schmalz
Pasjonat robotyki i automatyzacji. Maciej jest magistrem inżynierem Politechniki Poznańskiej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. W firmie Schmalz pracuje ponad 5 lat – obecnie jest odpowiedzialny za rozwój projektów związanych z robotyzacją. Prywatnie Maciej jest aktorem – występuje m.in. w show Dirty Dancing Live.

Ireneusz Płóciennik
Project Manager w firmie Balluff
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, magistrem inżynierem elektroniki.
Karierę zawodową rozpoczął w Balluff w 2009 roku, obecnie jest Project Manager odpowiedzialnym za obszar sensoryki oraz wizji.

Łap okazję na innowacje. Konferencja o usprawnieniach w automatyce przemysłowej.
14 czerwca 2022
Miejsce: Centrum Inżynieryjno-aplikacyjne Balluff, ul. Graniczna 21A, Wrocław
Wstęp: za okazaniem zaproszenia.
Konferencja ma charakter zamknięty, zaproszenia rozsyłają przedstawiciele firm Balluff i Schmalz, można je otrzymać także biorąc aktywny udział w webinarach.
Agenda
- Nowoczesna automatyzacja
- CMTK zastosowanie na maszynach obróbczych (case study)
- Związek skomplikowany ? Automatyka i Innowacja”
PRZERWA KAWOWA
- Para-automatyka – systemy manipulatorów: ręcznym wsparciem produkcji
- Zmniejszanie kosztów produkcji – sprężone powietrze najdroższym medium na zakładzie (case study – branża automotive i food)
- Chwytaki dla robotów